NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC-WH
-
Patchkabel
1698037
Patchkabel, RJ45/IP20 rak på RJ45/IP20 rak, kabellängd: 12,5 m, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, anslutningsarea: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, vit
Produktdetaljer
| Produktfamilj | RJ45 STANDARD CAT6A |
| Sensortyp | Ethernet |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Märkspänning (III/2) | 72 V |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Överföringshastighet | 10 GBit/s |
| Överföringshastighet | 10 GBit/s |
| Kraftöverföring | PoE++ |
| Bredd | 11,6 mm |
| Höjd | 14,8 mm |
| Längd | 40 mm |
| Anslutning 1 | |
| Måttskiss |
Polbild stickkontakt RJ45
|
| utförande | RJ45 Hane, rak, 8-polig |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Signaltyp/kategori | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
| Instickskraft | 30 N (per signalkontakt) |
| Dragkraft | 50 N (per signalkontakt) |
| Överspänningskategori | I |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Material Kontakt | Mässing |
| Material Kontaktyta | Au |
| Material Kontaktledare | PC |
| Färg (Kapsling) | vit |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C |
| Anslutning 2 | |
| Måttskiss |
Polbild stickkontakt RJ45
|
| utförande | RJ45 Hane, rak, 8-polig |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Signaltyp/kategori | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 GBit/s |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
| Instickskraft | 30 N (per signalkontakt) |
| Dragkraft | 50 N (per signalkontakt) |
| Överspänningskategori | I |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Material Kontakt | Mässing |
| Material Kontaktyta | Au |
| Material Kontaktledare | PC |
| Färg (Kapsling) | vit |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C |
| Kabellängd | 12,50 m |
| Ethernet, typ-B, 8-polig, CAT6A, LSZH [BC6A] | |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | Ethernet, typ-B, 8-polig, CAT6A, LSZH [BC6A] |
| Ledarkonstruktion | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,3 mm |
| Yttermantel, material | LSZH |
| Yttermantel / färg | vit |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PE |
| Enkelledare, antal | 8 |
| Enkelledare, area [AWG] | 26 |
| Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,70 mm |
| Optisk skärmtäckning | 70 % |
| Isolationsmotstånd | ≥ 5000 MΩ*km |
| Slingmotstånd | ≤ 148,00 Ω/km |
| Impedans | 100 Ω |
| Minsta böjradie, fast dragen | 8 x D |
| Minsta böjradie, fast kablage | 52 mm |
| Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 75 dB (vid 1 MHz) |
| 66,3 dB (vid 4MHz) | |
| 60,3 dB (vid 10 MHz) | |
| 57,2 dB (vid 16 MHz) | |
| 55,8 dB (vid 20 MHz) | |
| 52,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 48,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 45,3 dB (vid 100 MHz) | |
| 40,8 dB (vid 200 MHz) | |
| 38,1 dB (vid 300 MHz) | |
| 36,3 dB (vid 400 MHz) | |
| 34,8 dB (vid 500 MHz) | |
| Effektsummerad näröverhörningsdämpning (PSNEXT) | 72,3 dB (vid 1 MHz) |
| 63,3 dB (vid 4MHz) | |
| 58,8 dB (vid 8 MHz) | |
| 57,3 dB (vid 10 MHz) | |
| 54,2 dB (vid 16 MHz) | |
| 52,8 dB (vid 20 MHz) | |
| 51,3 dB (vid 25 MHz) | |
| 49,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 45,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 42,3 dB (vid 100 MHz) | |
| 37,8 dB (vid 200 MHz) | |
| 35,1 dB (vid 300 MHz) | |
| 33,3 dB (vid 400 MHz) | |
| 31,8 dB (vid 500 MHz) | |
| Returflödesdämpning (RL) | 20 dB (vid 1 MHz) |
| 23 dB (vid 4MHz) | |
| 24,5 dB (vid 8 MHz) | |
| 25 dB (vid 10 MHz) | |
| 25 dB (vid 16 MHz) | |
| 25 dB (vid 20 MHz) | |
| 24,2 dB (vid 25 MHz) | |
| 23,3 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 20,7 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 19 dB (vid 100 MHz) | |
| 16,4 dB (vid 200 MHz) | |
| 15,6 dB (vid 300 MHz) | |
| 15,6 dB (vid 400 MHz) | |
| 15,6 dB (vid 500 MHz) | |
| skärmdämpning | 3,1 dB (vid 1 MHz) |
| 5,7 dB (vid 4MHz) | |
| 8,9 dB (vid 10 MHz) | |
| 11,2 dB (vid 16 MHz) | |
| 12,6 dB (vid 20 MHz) | |
| 15,8 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 22,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 28,7 dB (vid 100 MHz) | |
| 41,4 dB (vid 200 MHz) | |
| 51,4 dB (vid 300 MHz) | |
| 60,1 dB (vid 400 MHz) | |
| 67,9 dB (vid 500 MHz) | |
| Halogenfri | enligt IEC 60754-1/2 |
| Flamhärdighet | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Omgivningstemperatur (kablage) | 0 °C ... 60 °C |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | 0 °C ... 40 °C |
| Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 |
| Artikelnr | 1698037 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | ABNABH |
| Produktnyckel | ABNABH |
| GTIN | 4067923263444 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 660,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 660,6 g |
| Tullnummer | 85444210 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Perfekt för kontors-, fastighets- och skyddade industriapplikationer (t.ex. i apparatskåp)
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Framtidssäker dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 10 GBit/s (CAT6A)
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge