NBC-R4ACT/2,0-93B/R4ACT - Patchkabel
1113298

Patchkabel, RJ45/IP20 uppe på RJ45/IP20 uppe, kabellängd: 2 m, poltal: 4, 100 MBit/s, CAT5, anslutningstyp: Pierce-anslutning, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grön RAL 6018

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Kompakt vinkling
Perfekt för industriapplikationer
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Starkt motstånd mot vibrationer och stötar tack vare robust omslutning
Dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 1 GBit/s (CAT5)