NBC-R4ACT/2,0-93B/OE - Patchkabel
1113305

Patchkabel, RJ45/IP20 uppe, kabellängd: 2 m, poltal: 4, 100 MBit/s, CAT5, anslutningstyp: Pierce-anslutning, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grön RAL 6018

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Kompakt vinkling
Perfekt för industriapplikationer
PVC-kabel för flexibla kabeldragningar
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Starkt motstånd mot vibrationer och stötar tack vare robust omslutning
Dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 100 MBit/s (CAT5)