NBC-R4ACS-R4ACR-PN4/.../...
-
Patchkabel
1247652
Patchkabel, kapslingsklass: IP20, poltal: 4, 100 MBit/s, CAT5, material: PP, anslutningstyp: Pierce-anslutning, anslutningsarea: AWG 23- 22, kabelanslutning: rak, PROFINET
Produktdetaljer
| Produktfamilj | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Sensortyp | PROFINET |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Kabelanslutning | rak |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | I |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkspänning (III/2) | 72 V |
| Märkström | 1,75 A |
| Isolationsmotstånd | > 1 TΩ |
| Övergångsresistans | < 20 mΩ |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Mekaniska data | |
| Instickskraft per signalkontakt | 50,00 N |
| Utdragskraft per signalkontakt | 30 N |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Kåpans material | PP |
| Material, kontakt | CuSn6 |
| Material, kontaktyta | Ni/Au |
| Material kontaktinsats | PC |
| Bredd | 34,7 mm |
| Höjd | 14,8 mm |
| Längd | 35,3 mm |
| Anslutningsteknik | |
| Anslutningstyp | Pierce-anslutning |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Pierce-anslutning |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane rak RJ45 |
| Skärmad | ja |
| Färg handtag | svart |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
| Skyddsklass | IP20 |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | Hane höger RJ45 |
| Skärmad | ja |
| Färg handtag | svart |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
| Skyddsklass | IP20 |
| PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] | |
| Måttskiss |
|
| Skärmad | ja |
| UL AWM-stil | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Ledartyp | PROFINET PVC flexibel CAT5 |
| Kabeltyp (förkortning) | 93B |
| Signaltyp/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s | |
| Kabelkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel / färg | grön RAL 6018 |
| Innerhöljets material | PVC |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| AWG signalledning | 22 |
| Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
| Material ledarisolation | PE |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
| totalkabling | Stjärnformad |
| Skärm | Aluminiumomhöljd folie, flätad av förtennta koppartrådar |
| Optisk skärmtäckning | 85 % |
| Märkspänning ledning | ≤ 600 V |
| Provspänning ledare/ledare | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
| Slingmotstånd | ≤ 120,00 Ω/km |
| Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
| oljebeständighet | OIL RES I enligt UL 2256 |
| Flamhärdighet | UL 1581, avsnitt 1060 och UL 2556, avsnitt 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, avsnitt 1100 och UL 2556, avsnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
| Övrig beständighet | UV-beständig (enligt UL 1581, avsnitt 1200) |
| Drifttemperatur | -10 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) |
| -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) | |
| PROFINET släpkedja CAT5 [93C] | |
| Måttskiss |
|
| Skärmad | ja |
| UL AWM-stil | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Ledartyp | PROFINET släpkedja CAT5 |
| Kabeltyp (förkortning) | 93C |
| Signaltyp/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s | |
| Kabelkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | grön RAL 6018 |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| AWG signalledning | 22 |
| Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
| Material ledarisolation | PE |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
| totalkabling | Stjärnformad |
| Skärm | Aluminiumomhöljd folie, flätad av förtennta koppartrådar |
| Optisk skärmtäckning | 85 % |
| Märkspänning ledning | ≤ 300 V |
| Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
| Impedans | 100 Ω ±15 Ω (vid 1 ... 100 MHz) |
| Slingmotstånd | ≤ 120,00 Ω/km |
| Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 7,5 x D |
| Antal böjcykler | 3000000 |
| Böjradie | 200 mm |
| körväg | 10 m |
| körhastighet | 4 m/s |
| Acceleration | 4 m/s² |
| Vridpåkänning | ± 30 °/m |
| Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
| oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-404 |
| Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
| enligt UN ECE-R 118.03 | |
| enligt CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
| Övrig beständighet | UV-beständig |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering) | |
| Sercos III [93K] | |
| Måttskiss |
|
| Skärmad | ja |
| UL AWM-stil | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Kabelvikt | 68 kg/km |
| Ledartyp | Sercos III |
| Kabeltyp (förkortning) | 93K |
| Signaltyp/kategori | Sercos CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Kabelkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel / färg | trafikröd RAL 3020 |
| Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,90 mm |
| Innerhöljets material | PVC |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,25 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
| Material ledarisolation | PE |
| Tråddiameter inklusive isolering | ca. 1,55 mm |
| Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
| Typ av parskärm | Aluminiumomhöljd polyesterfolie |
| totalkabling | Stjärnformad |
| Skärm | Nät av förtent koppartråd |
| Märkspänning ledning | 600 V |
| Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Ledningsmotstånd | ≤ 120 Ω/km |
| Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 0,5 GΩ*km |
| Kopplingsmotstånd | ≤ 20,00 mΩ/m (vid 10 Hz) |
| Impedans | 100 Ω ±15 Ω (vid 100 MHz) |
| Signallöptid | 5,3 ns/m |
| Minsta böjradie, fast dragen | 3 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 7 x D |
| oljebeständighet | Oljebeständig under vissa omständigheter |
| Flamhärdighet | enligt UL 1685 (CSA FT 4) |
| Övrig beständighet | UV-beständig (enligt UL 1581, avsnitt 1200) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering) | |
| PROFINET flexibel CAT5 [93M] | |
| Måttskiss |
|
| Skärmad | ja |
| UL AWM-stil | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Ledartyp | PROFINET flexibel CAT5 |
| Kabeltyp (förkortning) | 93M |
| Signaltyp/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s | |
| Kabelkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | grön RAL 6018 |
| Innerhöljets material | PVC |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| AWG signalledning | 22 |
| Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
| Material ledarisolation | PE |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,56 mm ±0,05 mm |
| Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
| totalkabling | Stjärnformad |
| Skärm | Aluminiumomhöljd folie, flätad av förtennta koppartrådar |
| Optisk skärmtäckning | 85 % |
| Märkspänning ledning | ≤ 100 V |
| Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
| Impedans | 100 Ω ±15 Ω (vid 100 MHz) |
| Slingmotstånd | ≤ 120,00 Ω/km |
| Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
| Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
| Flamhärdighet | enligt CSA C 22.2 nr. 210-FT1 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
| -40 °C ... 80 °C | |
| PROFINET robot CAT5 [93R] | |
| Måttskiss |
|
| Skärmad | ja |
| UL AWM-stil | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Kabelvikt | 55 kg/km |
| Ledartyp | PROFINET robot CAT5 |
| Kabeltyp (förkortning) | 93R |
| Signaltyp/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s | |
| Kabelkonstruktion | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
| Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | grön RAL 6018 |
| Väggtjocklek ytterhölje | ca. 1,00 mm |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
| Material ledarisolation | skummad PE |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm |
| Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
| totalkabling | Stjärnformad |
| Skärm | Nät av förtent koppartråd |
| Optisk skärmtäckning | 85 % |
| Märkspänning ledning | 300 V |
| Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
| Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
| Slingmotstånd | ≤ 120,00 Ω/km |
| Signallöptid | 4,8 ns/m |
| Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
| Vridpåkänning | ± 180 °/m |
| Torsionscykler | 1000000 |
| Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
| oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
| Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
| Övrig beständighet | UV-beständig (enligt UL 1581, avsnitt 1200) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C | |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C (RJ45 kontakt) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C (RJ45 kontakt) |
| Artikelnr | 1247652 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | ABNABA |
| Produktnyckel | ABNABA |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
| Tullnummer | 85444210 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Kompakt vinkling
Perfekt för industriapplikationer
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Starkt motstånd mot vibrationer och stötar tack vare robust omslutning
Dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 100 MBit/s (CAT5)
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge