UL Listed
Godkännande-ID: E335024-V1S7| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
cUL Listed
Godkännande-ID: E335024-V1S7| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
Patchkabel, RJ45/IP20 rak på RJ45/IP20 vänster, kabellängd: 0,5 m, poltal: 4, 100 MBit/s, CAT5, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grön RAL 6018
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||