NBC-R4ACS/0,3-93B/R4ACB - Patchkabel
1113322

Patchkabel, RJ45/IP20 rak på RJ45/IP20 nere, kabellängd: 0,3 m, poltal: 4, 100 MBit/s, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grön RAL 6018

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Kompakt vinkling
Perfekt för industriapplikationer
PVC-kabel för flexibla kabeldragningar
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Starkt motstånd mot vibrationer och stötar tack vare robust omslutning
Dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 1 GBit/s (CAT5)