NBC-R4ACR/3,0-93K/R4ACR
-
Patchkabel
1187410
Sercos III-patchkabel, skärmad, stjärnformad, AWG 22 flexibel (7 trådar), RAL 3020 (trafikröd), RJ45 kontakt/IP20, vinklad, till RJ45 kontakt/IP20, vinklad, längd: 3,0 m
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Perfekt för industriapplikationer
Kompakt vinkling
Perfekt för kontors-, fastighets- och skyddade industriapplikationer (t.ex. i apparatskåp)