UM-FLK10/PI/FU/ROC800 - Passiv modul
2905962

VARIOFACE-modul avsedd för användning med ROC800-PI-styrkort. UL Recognized, klass I, div. 2.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Skruvanslutningar med tre nivåer för fältkablage
Kanalvis jackbar säkring, typ TE5, 200 mA
FLK10-anslutning på styrningssidan
Kanalvis konfigurering för ingångsstorlekarna H och L möjlig
Kanalvis visning av brända säkringar
FLK10-anslutning på styrningssidan
Testad beträffande konsistens
UM-PRO-kapsling