IPD SEAL W32 4X5 - Packning
1805907

Tätning, för kontakter, produktfamilj: IPD, multipel tätningsinsats, hål: 4, håldiameter: 5 mm, kompatibel med IPD ... 5P2,5 ..., IPD ... 5F2,5 ...

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Fördela enkelt energi med direktanslutna komponenter
Enkel och tidsbesparande kabeldragning i fält tack vare Push-Lock-anslutning
Pålitliga installationer i tuffa miljöer tack vare IP66, IP68, IP69K i hela systemet
Säker låsning utan verktyg även i särskilt svåra monteringssituationer
Snabb idrifttagning tack vare förmonterade ledningskomponenter