TTC-3-1X2-24DC-PT - Överspänningsskydd
2907325

Överspänningsskydd för en 2-ledars jordpotentialfritt driven signalkrets, t.ex. 0(4)–20 mA strömslinga, HART-anpassat. Kan användas i säkerhetsrelaterade kretsar upp till SIL 3.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Extremt platsbesparande installation tack vare en smal monteringsbredd på endast 3,5 mm
Kostnadsoptimerad tack vare skräddarsydda produktegenskaper
Enkelt urval för alla krav inom mät- styr- och reglerteknik tack vare komplett portfölj med skräddarsydda produktegenskaper