DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3/AKT
-
Optokopplarplint
2964296
Effektoptokopplarplint för ställdon/aktor, ingång: 24 V DC, utgång: 3-30 V DC/3 A, plintbredd 6,2 mm
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | Användning av bryggorna EB 80-DIK... i DEK-plintar: p.g.a av möjligheten (liten möjlighet) att DEK-kapslingen utvidgas till följd av fuktighet som tas upp ur luften och ett ofördelaktigt toleransspel mellan ett stort antal DEK-plintar och EB 80-DIK...-bryggan, rekommenderar vi vid användning av EB 80-DIK...-bryggan, att separera dessa efter 10 till 12 DEK-plintar och istället sätta in en trådbrygga till respektive nästa DEK-plint. |
| Produktfamilj | DEK |
| Användning | Utgångsfunktion |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaper: Normer / föreskrifter | |
| Isolering | Basisolering |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Status för dataunderhåll | |
| Datum för senaste dataunderhåll | 15.09.2025 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,17 W |
| Isolationsspänning (Ingång/utgång) | 2,5 kV AC (Ingång/utgång) |
| Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde enligt UN | 0,8 ... 1,2 |
| Ingångsspänningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Gränsvärde "0"-signal beroende på UN | ≤ 0,4 |
| Gränsvärde "1"-signal beroende på UN | ≥ 0,8 |
| Typisk ingångsström vid UN | 7 mA |
| Typisk inkopplingstid | 40 µs |
| Frånkopplingstid typisk | 200 µs |
| Driftindikering | LED gul |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
| Överföringsfrekvens | 300 Hz |
| Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
| Typ av digital utgång | elektronisk |
| Utgångsspänningsområde | 3 V DC ... 30 V DC |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 3 A (se deratingkurva) |
| Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström | ≤ 0,2 V |
| Utgångskoppling | 2-ledare, ojordad |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
| Överspänningsskydd |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 80 mm |
| Djup | 56 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60947-5-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2964296 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK61A1 |
| Produktnyckel | DK61A1 |
| GTIN | 4017918104191 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 22,27 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 21,33 g |
| Tullnummer | 85364190 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| SCIP | 8dfa4aad-40af-4b9d-8f7f-0dc8702eae91 |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
EB 3- DIK RD - Insticksbrygga 2716745
-
EB 4- DIK RD - Insticksbrygga 2716758
-
EB 5- DIK RD - Insticksbrygga 2716761
-
EB 10- DIK RD - Insticksbrygga 2716774
-
EB 80- DIK RD - Insticksbrygga 2715953
-
EB 5- DIK BU - Insticksbrygga 2716677
-
EB 10- DIK BU - Insticksbrygga 2716680
-
EB 80- DIK BU - Insticksbrygga 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Skiljeplatta 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 5060935
-
DIKD 1,5 - Givar-/ställdonsplint 2715979
Fördelar
Ställdon/aktorvariant tillgänglig
Insticksbryggor EB-DIK
Märkning och montering med radplintkomfort
Slitstark koppling upp till 24 V DC/10 A eller 240 V AC/800 mA
Integrerad utgångs-skyddskoppling
Integrerad ingångskoppling
Statusindikering
Nollspänningskrets vid AC-utgången
Galvanisk isolation mellan ingång och utgång, upp till 2,5 kVeff
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge