DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10
-
Optokopplarplint
2964322
Effektoptokopplarplint med kortslutningssäker likspänningsutgång, ingång: 24 V DC, utgång: 3-33 V DC/10 A
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Ställdon/aktorvariant tillgänglig
Insticksbryggor EB-DIK
Märkning och montering med radplintkomfort
Slitstark koppling upp till 24 V DC/10 A
Integrerad utgångs-skyddskoppling
Nollspänningskrets vid AC-utgången
Statusindikering
Galvanisk isolation mellan ingång och utgång, upp till 2,5 kVeff
Integrerad ingångskoppling