PLC-SP-EIK 1-SVN 24M
-
Optokopplarmodul
2982605
PLC-INTERFACE för NAMUR-applikationer, som består av grundplint PLC-BSP.../21 med fjäderkraftanslutning och integrerad omkoppling, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, minusbrytande, 1 slutkontakt, ingångsspänning 24 V DC
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produktfamilj | PLC-INTERFACE |
| Användning | Induktiva NAMUR-givare |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Isolering | Basisolering |
| Överspänningskategori | I |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Status för dataunderhåll | |
| Datum för senaste dataunderhåll | 15.09.2025 |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Märkisolationsspänning | 50 V DC |
| Märkstötspänning | 0,4 kV |
| Styrströmkrets | |
| Ingångsmärkspänning UN | 8,2 V DC ±10 % |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Suppressordiod |
| tomgångsspänning | 8,2 V DC ±10 % |
| Kopplingspunkt | ≥ 2,1 mA (när ledande) |
| ≤ 1,2 mA (när ej ledande) | |
| 6,3 mA ... 10 mA (vid kortslutning) | |
| 0 mA ... 0,35 mA (vid kabelbrott) | |
| Kopplingshysteres | ca. 0,2 mA |
| Internmotstånd | ca. 1000 Ω |
| Kabellängd | < 30 m |
| Benämning | Signalutgång |
| Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
| Typ av digital utgång | elektronisk |
| Utgångsspänningsområde | 3 V DC ... 33 V DC |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 50 mA |
| Overførselsfrekvens | ca. 350 Hz |
| Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström | < 1,5 V |
| Statusindikering | LED (grön) |
| Felindikering | LED röd |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Suppressordiod |
| Benämning | Larmutgång |
| Utgångsmärkspänning | 30 V DC |
| Utgångsspänningsområde | 3 V DC ... 33 V DC |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 100 mA |
| Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström | < 1,5 V |
| Felindikering | LED röd |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Suppressordiod |
| Ingångssida | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 26 ... 14 |
| Utgångssida | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 26 ... 14 |
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 80 mm |
| Djup | 86 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V0 (Kapsling) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2982605 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Produktnyckel | DK6225 |
| GTIN | 4046356095365 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 32,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 32,4 g |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ändlös jackbar brygga 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkel jackbar brygga 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkel jackbar brygga 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
PLC-ESK GY - Matningsplint 2966508
-
PLC-ATP BK - Skiljeplatta 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
Fördelar
Anslutningsmöjlighet för PLC V8-adapter
Stabiliserad försörjningsspänning för den induktiva beröringsfria givaren NAMUR
24 V/50 mA digitalutgång för direkt anslutning av minnesprogrammerbara styrsystem
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge