EIK1-SVN-24P
-
Optokopplarmodul
2940799
Kopplingsförstärkare, elektronikplint, för induktiva NAMUR-givare, med lysdioder för givarsignal och störning
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | Användning av bryggorna EB 80-DIK... i DEK-plintar: p.g.a av möjligheten (liten möjlighet) att DEK-kapslingen utvidgas till följd av fuktighet som tas upp ur luften och ett ofördelaktigt toleransspel mellan ett stort antal DEK-plintar och EB 80-DIK...-bryggan, rekommenderar vi vid användning av EB 80-DIK...-bryggan, att separera dessa efter 10 till 12 DEK-plintar och istället sätta in en trådbrygga till respektive nästa DEK-plint. |
| Produktfamilj | DEK |
| Användning | Induktiva NAMUR-givare |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Status för dataunderhåll | |
| Datum för senaste dataunderhåll | 15.09.2025 |
| Styrströmkrets | |
| Ingångsmärkspänning UN | 8,2 V DC ±10 % |
| Felindikering | optisk övervakning av kortslutning och kabelbrott via LED (röd) |
| Skyddskoppling | 12 V Z-diod; 12 V Z-diod |
| Överföringsfrekvens | 1 kHz |
| Kopplingspunkt | ≥ 2,1 mA (när ledande) |
| ≤ 1,2 mA (när ej ledande) | |
| 6,3 mA ... 10 mA (vid kortslutning) | |
| 0 mA ... 0,35 mA (vid kabelbrott) | |
| Kopplingshysteres | ca. 0,2 mA |
| Internmotstånd | ca. 1 kΩ |
| Benämning | Signalutgång |
| Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
| Typ av digital utgång | elektronisk |
| Utgångsmärkspänning | ≤ 100 mV (när ledande) |
| UVN - UR; i spärrande tillstånd | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 50 mA |
| Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström | ≤ 1,5 V (UR) |
| Skyddskoppling | 36 V Z-diod som brytdiod; 36 V Z-diod som brytdiod |
| Ingångssida | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm |
| Utgångssida | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm |
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 80 mm |
| Djup | 56 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60664 |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 61000-6-4 | |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2940799 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK61A3 |
| Produktnyckel | DK61A3 |
| GTIN | 4017918080242 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 22,17 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 21,1 g |
| Tullnummer | 85365019 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| SCIP | 7292917c-6a09-4aa5-afdc-545bf23216fa |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
EB 2- DIK RD - Insticksbrygga 2716693
-
EB 3- DIK RD - Insticksbrygga 2716745
-
EB 4- DIK RD - Insticksbrygga 2716758
-
EB 5- DIK RD - Insticksbrygga 2716761
-
EB 10- DIK RD - Insticksbrygga 2716774
-
EB 80- DIK RD - Insticksbrygga 2715953
-
EB 5- DIK BU - Insticksbrygga 2716677
-
EB 10- DIK BU - Insticksbrygga 2716680
-
EB 80- DIK BU - Insticksbrygga 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Skiljeplatta 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 5060935
-
DIKD 1,5 - Givar-/ställdonsplint 2715979
Fördelar
Bryggning och märkning med standard plint-tillbehör
Felindikering per LED
Övervakning av ingångssidan vad det gäller kortslutning eller kabelbrott,
Statusindikering (High-Signal) med grön LED
Övervakning av mekaniska switchar genom motsvarande motståndskoppling
24 V/50 mA-digital-utgång
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge