UMK- 1 OM-R/AMS - Optokopplarkomponent
2983002

UMK-1 OM-R/AMS är kablagegränssnitt och kopplingsnivå i en enhet: statusindikering, polaritets- och överspänningsskydd på ingången, bestyckningsmöjligheter med optokopplare upp till 350 V DC/1 A resp. 480 V AC/5 A

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Statusindikering
Överspänningsskydd i ingången
Bestyckningsmöjlighet med optokopplare för laster upp till 350 V DC/1 A eller 480 V AC/5 A