PSR-ESS-M2-H110-2000-A - NÖDSTOPP-knapp
1221735

NÖDSTOPP-knapp i IP65-kapsling tillsammans med lämplig utvärderingsenhet lämpad upp till PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), utanpåliggande montage, 5-polig M12-anslutning

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Kapslingsklass IP65 gör montering direkt i maskinen möjlig
Kabelddragningsfelen reduceras tack vare enhetlig 5-polig M12-anslutning
Snabb diagnos på plats med hjälp av färgmarkerad indikator för brytarläge
Kan användas upp till PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061) i applikationer med lämplig utvärderingsenhet