VS-IP67-IP67-94C-LI/10,0
-
Nätverkskabel
1413146
Konfektionerad Ethernet-kabel, skärmad, 4 par, AWG 26 transportörsanpassad (19 kardeler), RAL 5021 (vattenblå), grå RJ45-hane/IP67, till grå RJ45-hane/IP67, line, längd 10 m
Produktdetaljer
| Produktfamilj | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
| Användning | Standard |
| Sensortyp | Ethernet |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Överföringshastighet | 1 GBit/s |
| Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
| Överföringshastighet | 1 GBit/s |
| Impedans | 100 Ω |
| Yttermantel, material | PUR |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Anslutning 1 | |
| utförande | RJ45 Hane, rak, 8-polig, Spärrhake |
| Poltal | 8 |
| Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Material Kapsling | Plast |
| Färg (Kapsling) | grå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Skyddsklass | IP67 |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 70 °C |
| Anslutning 2 | |
| utförande | RJ45 Hane, rak, 8-polig, Spärrhake |
| Poltal | 8 |
| Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 MBit/s |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Material Kapsling | Plast |
| Färg (Kapsling) | grå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Skyddsklass | IP67 |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 70 °C |
| Kabellängd | 10,00 m |
| Ethernet släpkedja CAT5, 4 par [94C] | |
| Måttskiss |
|
| Kabelvikt | 57 kg/km |
| UL AWM-stil | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Poltal | 8 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | Ethernet släpkedja CAT5, 4 par [94C] |
| Ledarkonstruktion | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
| Signallöptid | 5,3 ns/m |
| Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Kabeldiameter | 4x 2x 0,14 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PP |
| Enkelledare, färg | vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun |
| Väggtjocklek ytterhölje | 0,85 mm |
| Delkabling | 2 ledare till par |
| totalkabling | 4 par och 5 fyllnader till kärnan |
| Optisk skärmtäckning | 90 % |
| Isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
| Kopplingsmotstånd | ≤ 100,00 mΩ/m (vid 10 MHz) |
| Slingmotstånd | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
| Ledningskapacitet | ca. 50 nF/km (vid 1 kHz) |
| Märkspänning kabel | ≤ 100 V |
| Provspänning ledare/ledare | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning ledare/skärm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
| Minsta böjradie, fast kablage | 28 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 56 mm |
| Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000000, Böjradie: 7,5 x D, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 5 m/s² |
| Draghållfasthet | ≤ 100 N |
| Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 65,3 dB (vid 1 MHz) |
| 56,3 dB (vid 4MHz) | |
| 50,3 dB (vid 10 MHz) | |
| 47,2 dB (vid 16 MHz) | |
| 45,8 dB (vid 20 MHz) | |
| 42,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (vid 100 MHz) | |
| Effektsummerad näröverhörningsdämpning (PSNEXT) | 62,3 dB (vid 1 MHz) |
| 53,3 dB (vid 4MHz) | |
| 47,3 dB (vid 10 MHz) | |
| 44,2 dB (vid 16 MHz) | |
| 42,8 dB (vid 20 MHz) | |
| 39,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (vid 100 MHz) | |
| Returflödesdämpning (RL) | 23 dB (vid 4MHz) |
| 24,1 dB (vid 8 MHz) | |
| 25 dB (vid 10 MHz) | |
| 25 dB (vid 16 MHz) | |
| 25 dB (vid 20 MHz) | |
| 23,6 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (vid 100 MHz) | |
| skärmdämpning | 3,2 dB (vid 1 MHz) |
| 6 dB (vid 4MHz) | |
| 9,5 dB (vid 10 MHz) | |
| 12,1 dB (vid 16 MHz) | |
| 13,6 dB (vid 20 MHz) | |
| 17,1 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 32 dB (vid 100 MHz) | |
| Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
| Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
| oljebeständighet | enligt EN 60811-2-1 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Omgivningstemperatur (kablage) | -20 °C ... 80 °C |
| Artikelnr | 1413146 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | ABNABM |
| Produktnyckel | ABNABM |
| GTIN | 4046356475761 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 606,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 592,922 g |
| Tullnummer | 85444210 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nummer: 119-47-1) |
| SCIP | 664b5642-5d17-4d99-a599-275d0e8b5b88 |
Kompatibla produkter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge