VS-IP20-IP20-93C-LI/2,0
-
Nätverkskabel
1416185
Konfektionerad PROFINET-kabel, CAT5e, skärmad, stjärnformad, AWG 22 transportörsanpassad (7 trådar), RAL 6018 (gulgrön), RJ45-hane/IP20 till RJ45-hane/IP20, line, längd 2 m
Produktdetaljer
| Produktfamilj | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Sensortyp | Ethernet |
| Poltal | 4 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Skärmad | ja |
| Kabelanslutning | rak |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | I |
| Nedsmutsningsgrad | 1 |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Impedans | 100 Ω |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 1000 |
| Instickskraft per signalkontakt | 50,00 N |
| Utdragskraft per signalkontakt | 30 N |
| Böjcykler maximalt | 3000000 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Yttermantel, material | PUR |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane rak RJ45 |
| Skärmad | ja |
| Skyddsklass | IP20 |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | Hane rak RJ45 |
| Skärmad | ja |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
| Skyddsklass | IP20 |
| Kabellängd | 2,00 m |
| PROFINET släpkedja CAT5 [93C] | |
| Måttskiss |
|
| UL AWM-stil | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | PROFINET släpkedja CAT5 [93C] |
| Ledarkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG signalledning | 22 |
| Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | grön RAL 6018 |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PE |
| Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
| totalkabling | Stjärnformad |
| Optisk skärmtäckning | 85 % |
| Isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
| Slingmotstånd | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedans | 100 Ω ±15 Ω (vid 1 ... 100 MHz) |
| Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
| Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 7,5 x D |
| Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 3000000, Böjradie: 200 mm, körväg: 10 m, körhastighet: 4 m/s, Acceleration: 4 m/s² |
| Dynamisk lastkapacitet (torsion) | Vridning: ±30 °/m |
| Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
| Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
| enligt UN ECE-R 118.03 | |
| enligt CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
| oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-404 |
| Övrig beständighet | UV-beständig |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| IP20 | |
| Artikelnr | 1416185 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | ABNABA |
| Produktnyckel | ABNABA |
| GTIN | 4046356474665 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 155,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 148,23 g |
| Tullnummer | 85444210 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nummer: 3147-75-9) |
Kompatibla produkter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge