NBC-M12MRD/ 0,5-93F/M12FRD
-
Nätverkskabel
1192142
Nätverkskabel, Ethernet CAT5e (100 MBit/s), 4-polig, TPE, högflexibel, turkos, skärmad, Hane vinklad M12, kodning: D / IP67, på Honkontakt vinklad M12, kodning: D / IP65, kabellängd: 0,5 m
Produktdetaljer
| Användning | Standard, US-kablar |
| Sensortyp | Ethernet |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Kodning | D |
| Bussystem | Ethernet |
| Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5e, 100 MBit/s |
| Statusindikering | nej |
| Statusindikering finns | nej |
| Märkspänning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Märkström IN | 4 A (Kontakt/uttag enligt IEC 61076-2-101, beakta ledningens tekniska data) |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane vinklad M12 / IP67 |
| Kodningstyp | D (Data) |
| Färg handtag | svart |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktyta) | |
| PA (Kontaktledare) | |
| TPU, svårantänt, självslocknande (Handtag) | |
| Förzinkat gjutgods, förnicklat (Förskruvning) | |
| FKM (Packning) | |
| Skyddsklass | IP67 |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | Honkontakt vinklad M12 / IP65 |
| Kodningstyp | D (Data) |
| Skyddsklass | IP65 |
| Kabellängd | 0,5 m |
| Ethernet högflexibel CAT5e [93F] | |
| Måttskiss |
|
| UL AWM-stil | 2463 (80 °C / 600 V) |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | Ethernet högflexibel CAT5e [93F] |
| Ledarkonstruktion | 2x2xAWG24/7, SF/UTP |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,20 mm (7x32) |
| AWG signalledning | 24 |
| Kabeldiameter | 2x 2x 0,2 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,2 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 6,70 mm ±0,25 mm |
| Yttermantel, material | TPE |
| Yttermantel / färg | turkos |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | PE |
| Enkelledare, färg | vit/orange-orange, vit/grön-grön |
| Delkabling | 2 ledare till par |
| totalkabling | 2 par till kärnan |
| Optisk skärmtäckning | 75 % |
| Impedans | 100 Ω ±15 Ω (vid 100 MHz) |
| Ledningsimpedans | 100 Ω ±15 Ω (vid 1 ... 100 MHz) |
| Märkspänning kabel | 600 V |
| Isolationsspänning | 2000 V |
| Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 1000000, Böjradie: 10 x D, körväg: 0,23 m, körhastighet: 1,5 m/s, Acceleration: 20,5 m/s² |
| Böjcykler maximalt: 20000000, Böjradie: 20 X D (126 takter/min vid 20 °C) | |
| Dynamisk lastkapacitet (torsion) | Vridning: 360 °/m (Last 1 lb), Torsionscykler: 3000000, Torsionsfrekvens: 71 Takt/min, Drifttemperatur: 20 °C |
| Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 50 dB (Med 100 MHz (IEC 62153-4-9)) |
| Returflödesdämpning (RL) | 20 dB (Vid 10 МHz (+6LOG)) |
| 26 dB (vid 20 MHz) | |
| 26 dB (vid 100 MHz (-5LOG)) | |
| Flamhärdighet | VW-1 |
| Övrig beständighet | beständig mot svetssprut (Nötnings- och oljebeständighet) |
| UV-beständig (CMX Outdoor) | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP65 | |
| Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 85 °C (M12-kontakt) |
| M12 | |
| Normbeteckning | M12-kontakter |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnr | 1192142 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 25 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | AF1IHC |
| Produktnyckel | AF1IHC |
| GTIN | 4063151343668 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 22,22 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge