QPD N 4PE6,0 12-20 BK - Mutter
1410406

QUICKON-mutter, svart, 4+PE-polig, 2,5 mm2–6,0 mm2/690 V/40 A, för kablar med diameter 12 mm–20 mm.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde