Fältbuss PA-multiplexer terminalen möjliggör integrering av Radioline I/O-standardmoduler i ett PROFIBUS PA-nätverk. FB-MUX/HS/PA har fem profil-programvaruversioner för olika I/O-konfigurationer.
FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA
-
Multiplexer
1005330
Terminalen FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA går att använda med upp till tre analoga 4-kanals inmatningsmoduler (RAD-AI4-IFS) eller tre 4-kanals PT100-termogivare (PT100-4-IFS) och två analoga 4-kanals utmatningsmoduler (RAD-AO4-IFS). Konfigurationen går att använda som lösning för analog in-/utmatning samt temperaturreglering.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
ATEX
Godkännande-ID: IBExU17ATEXB011 XKompatibla produkter
Fördelar
Skalbar enligt kraven i applikationen
UL-listad
IECEx CoC
Det krävs ingen programvara tack vare en förkonfigurerad huvudstation.
Fem applikationsspecifika terminaler tillåter en enkel implementering i fält
Enkel integrering i värdsystemet med en EDD-, GSD- eller DTM-fil
Anslutning av alla I/O-fältsignaler med PROFIBUS-PA standardkablar
lämplig för ATEX-zon 2