FB-MUX/HS/AI/PA - Multiplexer
1005331

Terminalen FB-MUX/HS/AI/PA går att använda med upp till fem analoga 4-kanals inmatningsmoduler (RAD-AI4-IFS), fem 4-kanals PT100-termogivare (PT100-4-IFS) eller valfri kombination av moduler för max. 20 kanaler. Konfigurationen går att använda som lösning för analoginmatning samt temperaturreglering.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

IECEx CoC
lämplig för ATEX-zon 2
Anslutning av alla I/O-fältsignaler med PROFIBUS-PA standardkablar
UL-listad
Det krävs ingen programvara tack vare en förkonfigurerad huvudstation.
Fem applikationsspecifika terminaler tillåter en enkel implementering i fält
Enkel integrering i värdsystemet med en EDD-, GSD- eller DTM-fil
Skalbar enligt kraven i applikationen