Den 6,2 mm smala motståndsomvandlaren MINI MCR-SL-R-UI... omvandlar potentiometerpositioner procentuellt till en analog standardsignal. När ett fullt utnyttjande av potentiometerområdet inte är möjligt används en externt tillgänglig skjutknapp för att fastställa potentionmeterns övre och undre ändvärde. Baserat på detta inställda ändvärde tillämpas utgångssignalen från 0 % till 100 %.
DIP-switcharna som är tillgängliga på kapslingssidan tillåter konfiguration av följande parametrar:
- Utgångssignal,
- automatisk potentiometeridentifiering,
- identifiering av kabelbrott på släpkontakt samt
- typ av felutvärdering.
Man kan välja om spänningsförsörjningen (19,2 V DC till 30 V DC) ska ske via modulens anslutningsplintar eller flera tillsammans via DIN-skene kontakten.
MINI MCR-SL-R-UI
-
Motstånds-/potentiometermätomformare
2864095
MCR motståndsomvandlaren för omvandling av potentiometerpositioner till en analog standardsignal, ingång 0 Ω ... 100 Ω till 0 kΩ ... 100 kΩ
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E238705DNV
Godkännande-ID: TAA000020NcUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
Automatisk potentiometeravkänning utan manuell justering
Felsignalering via diagnostik-LED och analog signal
För potentiometer från 100 Ohm till 100 kOhm
Potentiometersignaler till standardsignaler
Konfigurerbart mätområde och utgångssignaler
Mycket kompakt potentiometeromvandlare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av
ingångs- och utgångssignaler, kan konfigureras med DIP-switch
3-vägs-isolation
Linjärisering av ett delområde är möjlig via "Teach In"-brytare på enheten