PRC FC-45/90-HSG 8-21 - Kontaktkapsling
1065798

Kontaktkapsling, Artikelserie: PRC 35, färg: svart, märkspänning: 690 V AC, min. kabeldiameter: 8 mm, max. kabeldiameter: 21 mm, Kontaktkapsling utan kontaktinsats. Beställ passande kontaktinsatser i enlighet med tillbehörslistan

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Flexibla gränssnitt tack vare raka och vinklade kontaktkapslingar
Universell kompatibilitet av befintliga kontakthuvuden med skruvanslutningsteknik
Modulärt system för optimerad lagerhållning
Snäpp-in-mekanism som kan låsas upp med verktyg eller för hand
Perfekt lämpad för användning inomhus och utomhus tack vare väderbeständiga material