PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
-
Modem
2313106
Industriellt GPRS/GSM-modem för montering på EN-DIN-skena. GSM och GPRS. 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Seriellt RS-232 gränssnitt. TCP/IP-stack. Larmin- och -utgång. Spänningsförsörjning 24 V DC
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Produkttyp | Modem |
| Isoleringsegenskaper | |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Galvanisk isolation | VCC // RS-232 // GSM |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 8,4 W |
| Nätkonfiguration | Mobiltelefoni |
| Provspänning datagränssnitt/försörjning | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning datagränssnitt | 1500 V |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 10 V DC ... 30 V DC (jackbar skruvplint COMBICON) |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC ±5 % (alternativ eller redundant, via bakplanskontakten och systemströmförsörjningen) |
| Strömförbrukning typisk | < 350 mA (24 V DC) |
| < 80 mA (Standby) | |
| Digital | |
| Beskrivning av ingången | Digital ingång |
| Antal ingångar | 2 |
| Ingångssignal spänning | 9 V DC ... 60 V DC |
| Ingångssignal ström | 5 mA |
| Signal | |
| Benämning utgång | Digital utgång |
| Antal utgångar | 1 |
| Utgångssignal spänning | 10 V DC ... 30 V DC |
| Utgångssignal ström | ≤ 80 mA (24 V) |
| Försörjning | |
| Åtdragningsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | RS-232 |
| Data: RS-232-gränssnitt enligt ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Överföringshastighet | 1,2/2,4/9,6/19,2/38,4/57,6/115,2 kBit/s (automatiskt och manuellt inställningsbar) |
| Anslutningstyp | D-SUB-9-kontakt |
| Överföringssträcka | 15 m |
| Filformat/kodning | seriellt asynkront UART/NRZ, 7/8 data, 1/2 stopp, 1 paritet, 10/11 bit teckenlängd |
| Dataflödeskontroll/protokoll | mjukvaruhandskakning, Xon/Xoff, hårdvaruhandskakning RTS/CTS |
| Trådlöst | |
| Beskrivning av gränssnittet | GSM / GPRS |
| Frekvensområde | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Datahastighet | ≤ 85,6 kbit/s |
| Antenn | 50 Ω impedans SMA-antennuttag |
| SIM-gränssnitt | 1,8-Volt, 3-Volt |
| GSM | CSD 9,6 / 14,4 kbps |
| GPRS | Klass 10, klass B |
| CS1 ... CS4 | |
| Nätfunktion | 4 tidsluckor för mottagning, 2 tidsluckor för sändning. PIN-koden sparas i modemet. Efter ett spänningsavbrott kopplar modemet automatiskt upp sig mot nätet igen. Integrerad TCP/IP-stack, automatisk uppkoppling. |
| Nätkontroll | LED för indikering av mottagningskvalitet |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 118,6 mm |
| Material (Kapsling) | PA V0 |
| Fritt fall enligt IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g per vibration |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Drift: 15g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls |
| : Lagring: 30g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| ≤ 2000 m (enligt UL) | |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med RED-direktiv 2014/53/EU |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55032 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Lufturladdning | ± 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Indirekt urladdning | ± 6 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | Testskarphetsgrad 3 |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Signal | ± 1 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 2 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 55032 |
| Anmärkning | Klass A, användningsområde industri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2313106 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC421 |
| Produktnyckel | DNC421 |
| GTIN | 4046356166034 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 182,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 182,6 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222628 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
Fördelar
Fasta fördröjningstider
Hög elektromagnetisk tålighet
Kan användas i hela världen
Kan användas oberoende av styrsystem
Brandvägg
Det finns en kopplingsutgång på bakplanet, kan kopplas med lösenordsskydd via SMS
Kryptering av SIM-kortens PIN
Upprättning av anslutning med lösenordsskydd
GSM-mobilnät: 850, 900, 1800 och 1900 MHz
IPT-kompatibel
Integrerad TCP/IP-stack för att ansluta enheter utan TCP/IP-stack till ett nätverk
Dataöverföringshastigheter upp till 53,6 kbit/s
Upprättning av anslutning via data-telefonnummer (CSD)
Klient-/serverfunktionalitet
Upprättning av anslutning via IP-adresser
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge