MUT 6-PE - Mini-skyddsledarplint
3248040
E-nummer: 2910596

area
anslutningstyp

Mini-skyddsledarplint, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 15, färg: grön-gul

Produktdetaljer