MBK 5/E-FS/FS
-
Minigenomgångsplint
1417074
Minigenomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 16 A, Våning 1 anslutning till höger, anslutningstyp: Flatstiftanslutning, area: 0,5 mm2 - 1 mm2, montering: NS 15, färg: grå
Produktdetaljer
| Antal anslutningar | 8 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,02 W |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 4 mm² |
| Dimensionerad anslutningsförmåga AWG | 10 |
| Våning 1 anslutning till höger | |
| Anslutningstyp | Flatstiftanslutning |
| Flatstiftanslutning | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
| Ledararea styv | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Ledararea AWG | 20 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 20 ... 18 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Märkström | 16 A |
| Belastningsström maximal | 16 A |
| Märkspänning | 500 V (Strömuppgifter för flatstiftanslutningar enligt DIN 61210 är bl.a. beroende av mäthylsans märkstorlek, material och isolation samt av ledararean.) |
| Bredd | 6,2 mm |
| Ändbrickans bredd | 1 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA-F |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringssätt | NS 15 |
| Artikelnr | 1417074 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | BE511X |
| Produktnyckel | BE511X |
| GTIN | 4017918021511 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 4,095 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 3,964 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
ISSBI 10- 6 - Bygel 0301505
-
FBI 10- 6 - Fast brygga 0203250
-
FBI 20- 6 - Fast brygga 0201867
-
FBI 100- 6 - Fast brygga 0201650
-
EB 2- 6 - Insticksbrygga 0201155
-
EB 3- 6 - Insticksbrygga 0201142
-
EB 10- 6 - Insticksbrygga 0201139
-
SBRN 2-7 - Kopplingsbrygga 1413230
-
D-MBK/E - Ändbricka 1415021
-
FB-150 METER - Fast brygga 0201595
-
RPS - Reduceringshylsa 0201647
-
PT/FS 2,8 - Isolerstopphylsa 1406700
-
ATP-MBK - Ändbricka 1413227
-
BN-ZB 6,2/WH CUS - Märkspik märkband 0824276
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DIN-skena utan hål 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN-skena med hål 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DIN-skena med hål 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1204096
-
E/MBK - Ändstöd 1401637
-
E/MK - Ändstöd 1421633
-
E/MK 1 - Ändstöd 1421659
-
PSBJ 3/13/4 - Testpropprad 0201304
-
PSB 3/10/4 - Testpropprad 0601292
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Förbindning 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Förbindning 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Förbindning 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Förbindning 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Förbindning 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Förbindning 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Förbindning 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Förbindning 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Förbindning 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Förbindning 3240056
-
PT/FS 6,3 - Isolerstopphylsa 0604707
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skruvmejsel 1212587
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
Fördelar
På den externa kopplingsskåpssidan har denna plint en beprövad skruvanslutning
Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
Platsbesparande, med kompakt konstruktion och monteringsmöjligheter på 15-mm DIN-skena
Enkel potentialfördelning tack vare standardiserade jackbara bryggor
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge