MT 1,5-TWIN - Mikroplint
3001682
E-nummer: 2910704

Mikroplint, märkspänning: 400 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Byggbredd endast 4,2 mm
Märkarea på 1,5 mm²
Platsbesparande, med kompakt konstruktion och monteringsmöjligheter på 15-mm DIN-skena
Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
Enkel potentialfördelning genom standardiserade skruvbryggor i mitten på plinten
Spärrfot för DIN-skenan NS 15