CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 15 A | 28 - 14 |
EAC
Godkännande-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 14 | ||
F | ||||
400 V | 15 A | 30 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |
CCA
Godkännande-ID: NTR-NL 4240Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | - 1,5 |