SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Metalldel för insatser
1419630

M12-gänghylsa med toleransutjämnande funktion, för raka THR-kompatibla M12-hylskontaktinsatser. Lämplig för frontplattor med tjocklekar från 1,0 mm ... 1,8 mm.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Toleranskompenserande funktion mellan kretskort och kapsling
Undviker att lödställen belastas
Enkel integrering genom verktygslös montering
Porttätning utan skyddskåpa som tillval