SACC-BP-F-M12/M16-6-THR PW PPI - Metalldel för insatser
1249217

Metalldel för insatser, hona, M12-Push-Pull-innerlåsning, THR-lödanslutning

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Plug-and-Produce: snabb och säker anslutning även när det är trångt
Enkel design-in: nedsänkta M12-portar för kompakta apparatkoncept
Säkrad för framtiden: standardiserat produktprogram för tillgänglighet över hela världen
Mer flexibilitet: en M12 apparatanslutning för skruv- och Push-Pull-kontakt
80 % tidsbesparing vid installation jämfört med skruvanslutningar