VAL-MS 60 - Mellanskydd typ 2
2868020

Mellanskydd bestående av grunddel och skyddskontakt med högenergivaristor, för montering på NS 35/7.5, 1-kanalig

Produktdetaljer









Fördelar

Kvalitet som bevisats miljoner gånger om i tillämpningar av det mest skiftande slag
Snabb installation med byglar tack vare byggbredd på 1 delningsenhet (industristandard)
Enkel testning och isoleringsmätning tack vare jackbara skyddsmoduler
Brett användningsområde genom varierande märkspänningar
Hög modularitet ger separata lösningar för varje applikation