VAL-CP-3C-175
-
Mellanskydd typ 2
2859466
Jackbart typ 2 - skydd (mellanskydd) för trefasiga elnät med N och PE i en gemensam ledare (4-ledarsystem: L1, L2, L3, PEN), med fjärrindikeringskontakt.
Produktdetaljer
| IEC provklass | II |
| T2 | |
| EN typ | T2 |
| Strömförsörjningssystem IEC | TN-C |
| Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
| Poltal | 3 |
| Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, fjärrindikeringskontakt |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Indikering/fjärrindikering | |
| Benämning anslutning | Defektfjärrindikeringskontakt |
| Kopplingsfunktion | Växlande kontakt |
| Driftspänning | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Driftström | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M5 |
| Åtdragningsmoment | 4,5 Nm |
| Avisoleringslängd | 16 mm |
| Ledararea flexibel | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledararea styv | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Ledarare AWG | 12 ... 4 |
| Defektfjärrindikeringskontakt | |
| Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
| Skruvgänga | M2 |
| Åtdragningsmoment | 0,25 Nm |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 37,25 mm |
| Höjd | 98 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Delningsenhet | 2 MOD |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Materialets CTI-värde | 600 |
| Isolationsmaterial | PBT-FR |
| Materialgrupp | I |
| Kåpans material | PBT-FR |
| Skyddsvägar | L-PEN |
| Kraftriktning | 3L-N/PE |
| Märkspänning UN | 120/208 V AC (TN-C) |
| Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximal kontinuerlig spänning UC (L-PEN) | 175 V AC |
| Nominell belastningsström IL | 40 A (gG / Biconnect M4 gaffelanslutning 6 mm²) |
| 63 A (TWIN-trådändhylsa 2x 10 mm²) | |
| Märkavledningsström In (8/20)µs (L-PEN) | 20 kA |
| Maximal avledarström Imax (8/20) µs (L-PEN) | 40 kA |
| Kortslutningshållfasthet ISCCR | 25 kA |
| Skyddsnivå Up (L-PEN) | ≤ 0,85 kV |
| Restspänning Ures (L-PEN) | ≤ 0,85 kV (vid In) |
| ≤ 0,75 kV (vid 10 kA) | |
| ≤ 0,65 kV (vid 5 kA) | |
| ≤ 0,63 kV (vid 4 kA) | |
| ≤ 0,57 kV (vid 2 kA) | |
| TOV-förhållande vid UT (L-PEN) | 240 V AC (5 s / withstand-läge) |
| 240 V AC (120 min / felsäkert läge) | |
| Tillslagstid tA (L-PEN) | ≤ 25 ns |
| Maximal försäkring vid anslutning med V-genomföringskabel | 40 A (gG / Biconnect M4 gaffelanslutning 6 mm²) |
| 63 A (gG / TWIN-trådändhylsa 2x 10 mm²) | |
| Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | 315 A (gG) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Stöt (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (drift) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-specifikationer | |
| Maximal permanent spänning MCOV (L-L) | 350 V AC |
| Maximal permanent spänning MCOV (L-N) | 175 V AC |
| Märkavledningsström In (L-L) | 20 kA |
| Märkavledningsström In (L-N) | 20 kA |
| Skyddsvägar | L-L |
| L-N | |
| Märkspänning | 120/208 V AC |
| Energifördelningssystem | Wye |
| Märkfrekvens | 50/60 Hz |
| Uppmätt begränsningsspänning MLV (L-L) | 2010 V |
| Uppmätt begränsningsspänning MLV (L-N) | 1510 V |
| SPD-typ | 4CA |
| UL indikering/fjärrindikering | |
| Driftspänning | 125 V AC |
| Driftström AC | 1 A AC |
| UL-anslutningsdata | |
| Åtdragningsmoment | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
| Ledarare AWG | 14 ... 2 (styv) |
| 14 ... 4 (flexibel) | |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
| Anmärkning | 2011 |
| Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
| Anmärkning | 2012 |
| Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 2859466 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CL1311 |
| Produktnyckel | CL1311 |
| GTIN | 4046356045469 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 299,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 299,4 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge