PRC 3-TC-FS6 8-21 - Testpropp
1621326

PRC-testkontakt, 2000 kopplingscykler, svart, handreglerbar, 3-polig, 1,5 mm2 ... 6 mm2 / 690 V / 35 A, med skruvanslutning för ledningar med ytter-Ø 8 mm ... 21 mm.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Upp till 75 % mindre storlek jämfört med industriella anslutningar med samma effekt
Snäpp-in-mekanism som kan låsas upp med verktyg eller för hand
Lämplig för applikationer som utsätts för salthaltig luft eller direkt solljus
Perfekt lämpad för användning inomhus och utomhus tack vare väderbeständiga material