De multifunktionella energimätarna EMpro registrerar energidata och erbjuder en mängd olika alternativ för att kommunicera dem till överordnade styr- och ledningssystem. Med den webbaserade, användarvänliga installationsassistenten konfigureras och integreras energimätarna i några få steg. Dra även nytta av den enkla direktanslutningen med vanliga Rogowski-spolar samt av en mängd praktiska webbserver- och apparatfunktioner.
EEM-MB371-EIP
-
Mätinstrument
2907976
Multifunktions-energimätinstrument utan display med direkt Rogowski-anslutning och integrerat Modbus TCP- och Ethernet/IP-gränssnitt för mätning av elektriska parametrar i lågspänningsanläggningar till 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help). Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Enligt det nuvarande läget förbereder vi produkten så att den utifrån den information som för närvarande finns tillgänglig om CRA uppfyller kraven i EU:s Cyber Resilience Act (CRA) från den 11 december 2027. |
| Produkttyp | Energimätinstrument |
| Produktfamilj | EMpro |
| Antal (Ethernet-anslutningar) | 3 |
| Speciella egenskaper | Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA) |
| Display | |
| Bildskärmens utförande | utan |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 10 VA |
| Nätkonfiguration | 3-fas (3 eller 4 trådar), 2-fas (2 trådar) och 1-fas (1 tråd) |
| Galvanisk isolation | |
| Isolationsspänning | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Isolering | Förstärkt isolering |
| Galvanisk isolation Kapslingar mot alla potentialer IEC 61010-1 | |
| Normer/föreskrifter | IEC 61010-1 |
| Överspänningskategori | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| Isolering | Förstärkt isolering |
| Galvanisk isolation Försörjning mot alla andra potentialer IEC 61010-1 | |
| Normer/föreskrifter | IEC 61010-1 |
| Överspänningskategori | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| Isolering | Förstärkt isolering |
| Galvanisk isolation Ingång för spänningsmätning mot alla andra potentialer IEC 61010-2-030 | |
| Normer/föreskrifter | IEC 61010-2-030 |
| Mätkategori | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| Isolering | Förstärkt isolering |
| Galvanisk isolation Digitala I/O | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Galvanisk isolation Kommunikationsgränssnitt | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 100 V AC ... 230 V AC (±20 %) |
| 150 V DC ... 250 V DC (±20 %) | |
| Effektförbrukning | ≤ 4 W |
| Märkfrekvens | 50 Hz ... 60 Hz (AC sinus) |
| Insamling av mätdata | |
| Mätprincip | Mätning av aktuellt effektivvärde (avbrottsfritt) |
| Frekvensmätningsområde (Grundvibration) | 45 Hz ... 65 Hz |
| Mätstorlek | AC sinus (50 Hz/60 Hz) |
| Avläsningshastighet | 12,8 kHz (50 Hz) / 15,4 kHz (60 Hz) |
| Antal perioder | 10 (sant effektivvärde vid 50 Hz) |
| 12 (sant effektivvärde vid 60 Hz) | |
| Registrering av övertoner | upp till 63 övertonen |
| Mätning: Spänning | |
| Benämning ingång | Spänningsmätingång V1, V2, V3 |
| Ingångsspänningsområde direkt | 18 V AC ... 690 V AC (Fas/fas) |
| 11 V AC ... 400 V AC (Fas/nolledare) | |
| Ingångsspänningsområde via extern transformator | 60 V AC ... 2000000 V AC (primär) |
| 60 V AC ... 400 V AC (sekundär) | |
| Överspänningsbelastning | 760 V AC (Fas/fas) |
| Noggrannhet | 0,2 % |
| Effektförbrukning | < 0,5 VA |
| Mätning: Ström | |
| Benämning ingång | Strömmätning RC1, RC2, RC3 |
| Ingångsström | ≤ 400 A (Mätnivå 1) |
| ≤ 4000 A (Mätnivå 2) | |
| Överföringsfaktor: 100 mV/1000 A vid användning av en Phoenix Contact-spole | |
| Ingångsmätområde, spänning | 500 µV ... 400 mV |
| Diskriminationströskel från mätområdets nominella värde | 5 A |
| Diskriminationströskel | 500 µV (5 A) |
| Noggrannhet | 0,5 % |
| Mätning: Effekt | |
| Noggrannhet | 1 % |
| Aktiv energi (IEC 62053-21) | Klass 1 |
| Reaktiv energi (IEC 62053-23) | Klass 2 |
| Digital | |
| Beskrivning av ingången | Digital ingång enligt IEC/EN 61131-2 (typ 3) |
| Antal | 1 |
| Ingångssignal spänning | 24 V DC |
| 0 V DC ... 30 V DC | |
| Ingångssignal ström | 2 mA ... 15 mA |
| Säkring | 250 mA (snabb) |
| Skyddskoppling | Skydd mot felaktig DC-tilldelning (max. 30 V) |
| Digital | |
| Beskrivning av utgången | Digital utgång enligt IEC/EN 61131-2 (typ 3) |
| Antal | 1 |
| Utgångssignal ström | ≤ 100 mA |
| Utgångssignal spänning | 24 V DC |
| Säkring | 250 mA (snabb) |
| Skyddskoppling | Skydd mot felaktig DC-tilldelning (max. 30 V) |
| Ström / spänning / försörjning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 10 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Digital I/O / kommunikation | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 26 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Data: Nätverksgränssnitt | |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus/TCP |
| REST | |
| Anslutningstyp | RJ45 |
| Överföringshastighet | 10 Mbit/s |
| 100 Mbit/s | |
| Data: Nätverksgränssnitt | |
| Kommunikationsprotokoll | EtherNet/IP™ |
| Anslutningstyp | RJ45 |
| Antal anslutningar | 2 |
| Anmärkning | DLR ready |
| Artikelmått | |
| Bredd | 90 mm |
| Höjd | 90 mm |
| Djup | 81,7 mm |
| Delningsenhet | 5 TE |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 (Kapsling) |
| Drifttemperatur | -10 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ej kondenserande) |
| Saltdimmehalt max. | ≤ 2,5 % |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL-data | |
| Driftsätt | Användning inomhus |
| Normer/föreskrifter | IEC 61010-1 |
| IEC 61326-1 | |
| IEC 61557-12 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | Vågrätt på DIN-skena |
| Artikelnr | 2907976 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMMC21 |
| Produktnyckel | CMMC21 |
| GTIN | 4055626718156 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 311 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 311 g |
| Tullnummer | 90303100 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-nummer: ) | |
| SCIP | 245ab480-341b-436e-83c0-b41edda0d2af |
Kompatibla produkter
Fördelar
Endast tre steg till energimätning tack vare den intuitiva installationsassistenten
Spara in på kabeldragnings- och konfigurationstid genom direktanslutning av handelsbrukliga Rogowski-spolar
Enkel idrifttagning och service med smarta webbserver- och displayfunktioner
Dataskydd genom avsiktlig avaktivering av funktioner för knappkonfiguration och gränssnitt
Snabb integrering i styr- och hanteringssystem tack vare framtidsorienterade kommunikationslösningar och digitala tjänster
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge