TML (EX4,2)R P8 TR CUS
-
Märkremsor
0852167
Märkremsor, Rulle, beställbar: radvis, transparent, märkning enligt kunduppgifter, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, för plintbredd: 8 mm, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 4,2 mm, textfältets bredd: 40000 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
De självhäftande märkremsorna i märkningsserien SK, ger möjlighet att märka produkter som inte har en märkplats, perfekt för märkning av COMBICON-kontakter
TML-märkningsfamiljen erbjuder möjligheten att i efterhand märka märkband- och platt märkbandsmaterial med en märkningsfolie
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla TML ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål