MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - Krympslang
1116140
E-nummer: 2942958

Krympslang, Rulle, gul/svart, utan text, kan märkas med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, kabeldiametrar: 1,6 ... 4,8 mm, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 1,8 m, textfältets höjd: 5,4 mm, textfältets bredd: 1800 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Förstklassig och lösningsmedelsbeständig märkningslösning för industriella applikationer som bygger på termotransfertryck
Tack vare ändlöst format är det enkelt att ta fram en applikationsanpassad krympslangsmärkning i den längd som behövs
Enkelt och effektivt materialkassettsystem – både materialet som ska tryckas och det passande färgbandet ingår
Ingen optisk skillnad mellan märkning i efterhand och befintliga märkningar som tagits fram med en fast etikettskrivare
Krympslangens material tillhandahåller ytterligare elektrisk isolering och mekaniskt skydd för ledarna
Ledaren som ska märkas träs enkelt igenom märkningsslangen och fixeras genom slangens krympning
Materialet är cUL-godkänt