produktserie COMBICON Terminals S
area 1 mm2
delning 3,81 mm
anslutningstyp Fjäderkraftanslutning
monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 200 V, märkarea: 1 mm2, antal potentialer: 6, antal rader: 1, poltal per rad: 6, artikelserie: ZFKDS(A) 1-W, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong