ZFK3DSA 1,5-5,08- 3 - Kretskortsplint
1891014

produktserie COMBICON Terminals S
area 1,5 mm2
delning 5,08 mm
anslutningstyp Fjäderkraftanslutning
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 9, antal rader: 3, poltal per rad: 3, artikelserie: ZFK3DS(A) 1,5, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,4 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal