TDPT 4/ 3-SC-6,35-ZB - Kretskortsplint
1017515

Kretskortsplint, märkström: 41 A, märkspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 4 mm2, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal per rad: 3, artikelserie: TDPT 4/..-SC, delning: 6,35 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Kontaktben i sicksack W, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel adaptering genom identiska storlekar och lika pinning för push-in-fjäder- och för skruvanslutning
Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft