TDPT 2,5/ 12-SC-5,08 - Kretskortsplint
1017502

produktserie COMBICON Terminals M
area 2,5 mm2
delning 5,08 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Spårskruv
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 12, antal rader: 1, poltal per rad: 12, artikelserie: TDPT 2,5/..-SC, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel adaptering genom identiska storlekar och lika pinning för push-in-fjäder- och för skruvanslutning
Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft