SMKDS 1/ 2-3,5 - Kretskortsplint
1751099

produktserie COMBICON Terminals S
area 1 mm2
delning 3,5 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Spårskruv
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 10 A, märkspänning (III/2): 200 V, märkarea: 1 mm2, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: SMKDS 1, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 35 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Minsta konstruktion för varje ledararea