PTQ 0,3/ 2-2,5 THR R32 - Kretskortsplint
1702610

Piktogram produktserie COMBICON Terminals XS
Piktogram area 0,34 mm2
Piktogram delning 2,5 mm
Piktogram anslutningstyp Slitsanslutning
Piktogram monteringssätt THR-lödning/våglödning
Piktogram förpackningstyp Rulle i 32 mm bredd

Kretskortsplint, märkström: 4 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 0,34 mm2, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: PTQ 0,3/..-THR, delning: 2,5 mm, anslutningstyp: Slitsanslutning, montering: THR-lödning/våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart, Pin-layout: Kontaktben i sicksack W, Pinlängd [P]: 2 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: Rulle i 32 mm bredd. Lämpar sig för CAT5

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Anslutning utan förbehandling av ledare för en enorm tidsbesparing
Isoleringsplintanslutning QUICKON som kan manövreras per finger möjliggör en upprepad ledaranslutning
Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Leverans i "tape on reel"-förpackning enligt IEC 60286-3 för automatiserad bestyckning
Vridskyddstappar reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Uppfyller CAT5-kraven enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801