PT 2,5/ 9-7,5-V - Kretskortsplint
1988024

produktserie COMBICON Terminals M
area 2,5 mm2
delning 7,5 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med ledarskyddsbygel
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning (III/2): 800 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 9, antal rader: 1, poltal per rad: 9, artikelserie: PT 2,5/..-V, delning: 7,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 4,1 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
Tillåter anslutning av två ledare
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal