produktserie COMBICON Terminals S
area 1,5 mm2
delning 5,08 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Spårskruv
monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 12, antal rader: 2, poltal per rad: 6, artikelserie: MKKDSN 1,5, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikeln kan monteras med olika poltal!