MKKDSH 3/ 2-EX - Kretskortsplint
1869790

Piktogram produktserie COMBICON Terminals M
Piktogram area 2,5 mm2
Piktogram delning 5 mm
Piktogram anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
Piktogram skruvhuvudsprofil Spårskruv
Piktogram monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 20 A, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: MKKDSH 3-EX, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Uppfyller de höjda kraven i skyddsklass "Ex e" enligt IEC 60079-7 för områden med explosionsrisk
Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Hög konstruktion möjliggör ledaranslutning med förgjutna kretskort
Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal