MKDSV 5 HV/ 2-9,52-Z - Kretskortsplint
1907416

produktserie COMBICON Terminals L
area 4 mm2
delning 9,52 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Spårskruv
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 4 mm2, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: MKDSV 5 HV, delning: 9,52 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Kontaktben i sicksack M, Pinlängd [P]: 5,2 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikeln kan monteras med olika poltal! Vid ren 2-polig användning rekommenderas varianten MKDSV 5 HV med vridskyddstappar.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Vridskyddstappar stöder positioneringen på kretskortet