MKDSP 95/ 3-20,0-F - Kretskortsplint
1841872

produktserie COMBICON Terminals XXL
area 95 mm2
delning 20 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Torx®
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 232 A, märkspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 95 mm2, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal per rad: 3, artikelserie: MKDSP 95/..-F, delning: 20 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: T40 Torx®, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 4 mm, antal lödstift per potential: 6, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna