MKDSP 95/ 2-20,0-F - Kretskortsplint
1841869

Piktogram produktserie COMBICON Terminals XXL
Piktogram area 95 mm2
Piktogram delning 20 mm
Piktogram anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
Piktogram skruvhuvudsprofil Torx®
Piktogram monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 232 A, märkspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 95 mm2, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: MKDSP 95/..-F, delning: 20 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: T40 Torx®, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 4 mm, antal lödstift per potential: 6, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna