produktserie COMBICON Terminals XXL
area 95 mm2
delning 20 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Torx®
monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 232 A, märkspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 95 mm2, antal potentialer: 1, antal rader: 1, poltal per rad: 1, artikelserie: MKDSP 95/..-F, delning: 20 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: T40 Torx®, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 4 mm, antal lödstift per potential: 6, förpackningstyp: förpackade i kartong